??
CAD-Modellauswahl
Floradrain FD 60 Neo
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
FD 60 Neo - Floradrain
Stückliste
Floradrain FD 60 Neo
Artikelnummer
3062
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Maße
ca. 2.30 × 1.03 m
Lieferform
Platte 2.25 m^2
Palette
450 m^2
Höhe
60 mm
Flächenmasse
2.2 kg/m^2
Material
Polyolefin, hauptsächlich PE
INFO
http://www.zinco.de/node/432
Zolltarifnummer
39203000
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D