??
Selección de modelo CAD
Base Solar SB 200
HELP_VARIABLE
Empresa
ZinCo
Descripción
SB 200 - Base Solar
Lista de materiales
Base Solar SB 200
Número Artículo
3460
LOD Level
LOD Info
El nivel de LOD 200 está destinado para la exportación
Medidas
aprox. 1,00 × 2,00 m
Forma de entrega
Pieza
Altura
43 mm
Volumen de relleno
16
Resistencia a la compresión (10 % de compactación)
250 kN/m^2
Material
Plástico ABS
Peso, incl. perfil de aluminio
7 kg
INFO
https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/fichas_tecnicas/ZinCo_FT_Base_Solar_SB200.pdf
número de aranceles aduaneros
39203000
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D