??
CAD-Modellauswahl
Terrassenrost - höhenverstellbar TR-H 40x40
HELP_VARIABLE
Firma
ZinCo
Beschreibung
TR-H 40x40 - Terrassenrost - höhenverstellbar
Stückliste
Terrassenrost - höhenverstellbar TR-H 40x40
Artikelnummer
4404
LOD Level
LOD Info
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
Höhe
mm
Außenmaß
400 x 400 mm
Öffnungsmaß
340 x 340 mm
Lieferform
Stück
Gewicht
5.4 kg
Material
verzinkter Stahl mit beschichtetem Kiesfangrahmen
INFO
http://www.zinco.de/node/437
Zolltarifnummer
73089098
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D